Danfoss logo
-product-details

027L0053

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICF accessories
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Ime datoteke UL odobritveREFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelkaValve station
KategorijaII
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]40 mm
Maks. delovni tlak [bar]52.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]754 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S3-25
Modul 1Stop valve
Modul 2Filter
Modul 3Control valve
Modul 4Stop valve
Možnost servisiranjaICF spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaControl Solution
OpremaCap
Karakteristika
Vrednost
Postavitev stranskih vratP2-P3-P5-P6
Površinski premazZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
Skupina izdelkovVečfunkcijski ventili
Skupina tekočine1
SmerStraightway
SoglasjeCEUAUL
Standard priključkaASME B 16.11
Število stranskih vrat [kos]4 kos
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]248 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-76 °F
Velikost priključka [in]1 1/2 in
Vrsta izdelkaICF SS 25-4-42S3-25
Vrsta modula 1ICFS SS 25
Vrsta modula 2ICFF SS 25
Vrsta modula 3ICFG SS 25-15
Vrsta modula 4ICFS SS 25
Vrsta priključkaSocket weld

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa21.611 Kilogram
Neto masa19 Kilogram
Volume65.121 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255271253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm