027L0017
027L0017
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICF accessories |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
| Ime datoteke UL odobritve | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Ime izdelka | Valve station |
| Kategorija | II |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| LRA HST staro [A] | 32 mm |
| Maks. delovni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 943 psig |
| Material | Nerjavno jeklo |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-42S15 |
| Modul 1 | Stop valve |
| Modul 2 | Filter |
| Modul 3 | Solenoid valve |
| Modul 4 | Check valve |
| Modul 5 | Blank top cover |
| Modul 6 | Stop valve |
| Možnost servisiranja | ICF spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Control Solution |
| Oprema | Cap |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Postavitev stranskih vrat | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Površinski premaz | ZnCr04 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Večfunkcijski ventili |
| Skupina tekočine | 1 |
| Smer | Straightway |
| Soglasje | CEUAUL |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Število stranskih vrat [kos] | 6 kos |
| Temperaturni razpon [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperaturni razpon [°C] [Min] | -60 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 248 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -76 °F |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Vrsta izdelka | ICF SS 25-6-42S15 |
| Vrsta modula 1 | ICFS SS 25 |
| Vrsta modula 2 | ICFF SS 25 |
| Vrsta modula 3 | ICFG SS 25-15 |
| Vrsta modula 4 | ICFC SS 25 |
| Vrsta modula 5 | ICFB 25 |
| Vrsta modula 6 | ICFS SS 25 |
| Vrsta priključka | Socket weld |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 27 Kilogram |
| Neto masa | 26 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255233077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |