Danfoss logo
ICS 25 function module

Function module, ICSE 65

027H6210

Function module, Uporablja se za izdelek: ICV 65, Vrednost Kv [m³/h]: 70

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aRE170
Ime izdelkaFunction module
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICSE Insert servo DN65
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaFunction Module
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 65
Vrednost Cv [gal/min]81.200 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]70.000 m³/h
Vrsta izdelkaICSE 65
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.778 Kilogram
Neto masa2.777 Kilogram
Volume5.06 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428403580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm