Danfoss logo
ICS 50-32 Insert servo - 027H5211

Function module, ICS 65

027H6201

Function module, Vrednost Cv [gal/min]: 81.2, Vrednost Kv [m³/h]: 70, Uporablja se za izdelek: ICV 65

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženiGasketO-rings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Ime izdelkaFunction module
Ime programa delovICS
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICS 65 Insert servo
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaFunction Module
Karakteristika
Vrednost
OpombeFUNCTION MODULE INSTALLED
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 65
Vrednost Cv [gal/min]81.200 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]70.000 m³/h
Vrsta izdelkaICS 65
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.758 Kilogram
Neto masa2.46 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.95 Liter
EAN/UPC5702428970099