Danfoss logo
ICS 25 function module

Function module, ICSE 40

027H4210

Function module, Uporablja se za izdelek: ICV 40, Vrednost Kv [m³/h]: 27

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aRE170
Ime izdelkaFunction module
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICSE Insert servo DN40
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaFunction Module
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 40
Vrednost Cv [gal/min]31.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]27.000 m³/h
Vrsta izdelkaICSE 40
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.23 Kilogram
Neto masa1.225 Kilogram
Volume3.329 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428403566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm