Danfoss logo
ICS 25 function module

Function module, ICSE 32

027H3210

Function module, Uporablja se za izdelek: ICV 32, Vrednost Kv [m³/h]: 17

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aRE170
Ime izdelkaFunction module
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionICSE Insert servo DN32
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaFunction Module
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 32
Vrednost Cv [gal/min]20.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]17.000 m³/h
Vrsta izdelkaICSE 32
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.05 Kilogram
Neto masa1.04 Kilogram
Volume3.549 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428403559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm