Function module, ICME 20-A
027H0645
Vrednost Kv [m³/h]: 0.6, Uporablja se za izdelek: ICV 20
027H0645
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Čas odpiranja/zapiranja [s] | 3 s |
| Deli priloženi | Bolts/O-ringSeat/O-ring |
| Delovanje ventila | Motor operated |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | ICAD accessoriesICM / ICS / ICLX accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| Ime izdelka | Function module |
| Ime programa delov | ICM |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material | Steel |
| Material Description | ICME 20 A Function module |
| Možnost ročnega upravljanja | Via ICAD settingVia Multifunction tool |
| Možnost servisiranja | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis izdelka | Function Module |
| Pogonskisistem | ICAD motor, magnet coupling |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Ventili za uravnavanje tlaka in temp. |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | ICV 20 |
| Uporablja se za opombe o izdelku | With top assembly |
| Velikost odvodnega priključka [mm] | 20.0 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 0.700 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 0.600 m³/h |
| Vrsta izdelka | ICME 20-A |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | ICV Flexline |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.35 Kilogram |
| Neto masa | 1.218 Kilogram |
| Volume | 3.383 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239529 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |