Danfoss logo
Function module, ICME 40-A-product-details

Function module, ICME 40-A

027H0530

Vrednost Kv [m³/h]: 15, Uporablja se za izdelek: ICV 40

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čas odpiranja/zapiranja [s]10 s
Deli priloženiBolts/O-ringSeat/O-ring
Delovanje ventilaMotor operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICAD accessoriesICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Ime izdelkaFunction module
Ime programa delovICM
Količina v pakiranju1 kos
MaterialSteel
Material DescriptionICME 40A Function module
Možnost ročnega upravljanjaVia ICAD settingVia Multifunction tool
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaFunction Module
PogonskisistemICAD motor, magnet coupling
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 40
Uporablja se za opombe o izdelkuWith top assembly
Velikost odvodnega priključka [mm]40.0 mm
Vrednost Cv [gal/min]17.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]15.000 m³/h
Vrsta izdelkaICME 40-A
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.582 Kilogram
Neto masa3.26 Kilogram
Volume8.68 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm