Danfoss logo
Function module, ICME 25-A-product-details

Function module, ICME 25-A

027H0523

Vrednost Kv [m³/h]: 6, Uporablja se za izdelek: ICV 25

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čas odpiranja/zapiranja [s]7 s
Deli priloženiBolts/O-ringSeat/O-ring
Delovanje ventilaMotor operated
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiICAD accessoriesICM / ICS / ICLX accessories
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Ime izdelkaFunction module
Ime programa delovICM
Količina v pakiranju1 kos
MaterialSteel
Material DescriptionICME 25A Function module
Možnost ročnega upravljanjaVia ICAD settingVia Multifunction tool
Možnost servisiranjaICM / ICS / ICLX spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaFunction Module
PogonskisistemICAD motor, magnet coupling
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovVentili za uravnavanje tlaka in temp.
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Uporablja se za izdelekICV 25
Uporablja se za opombe o izdelkuWith top assembly
Velikost odvodnega priključka [mm]25.0 mm
Vrednost Cv [gal/min]7.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]6.000 m³/h
Vrsta izdelkaICME 25-A
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaICV Flexline

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.82 Kilogram
Neto masa1.786 Kilogram
Volume3.329 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255241027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm