Danfoss logo
Filter drier, shell, DCRE 023U7610

DCRE

023U7610

Material priključkov: Baker

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 cov2 felt gaskets8 Bolts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiDCR accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR32R452BR454B
Ime datoteke UL odobritveSA6398
Ime izdelkaFilter drier, shell
Ime programa delovDCRE
Indikator smeri pretokaLabel printed 1-way arrow
Kapaciteta [TR]R32: 88.8R452B: 74.0R454B: 75.8
Kapaciteta[Kw]R32: 312.4R452B: 260.4R454B: 266.6
KategorijaArt. 4, par. 3
Koda velikosti jedra48 cu.in.
Količina v pakiranju1 kos
Maks. delovni tlak [bar]50.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]725 psig
MaterialSteel
Material DescriptionDCRE Filter 04811s Assy
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaDCR spare parts
Neto prostornina [l]0.880 L
Neto prostornina [tekočinske unče ZDA]29.75 Fluid Ounce US
NosilecNo
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Opis izdelkaRefrigerant Filter Drier
Oznaka vrsteDCRE 04811s
PokrovPlug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prostornina ohišja [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Prostornina ohišja [l]0.88 L
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFiltrirni sušilniki
Skupina tekočine2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število jeder1
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]160 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost spajkanega priključka [in]1 3/8 in
Vrsta izdelkaDCRE
Vrsta priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaELIMINATOR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.272 Kilogram
Neto masa6.399 Kilogram
Volume11.811 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428675154
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm