DCRE
023U7609
Material priključkov: Baker, Velikost spajkanega priključka [mm]: 28
023U7609
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1 cov2 felt gaskets8 Bolts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | DCR accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Hladilna tekočina | R290R32 |
| Ime datoteke UL odobritve | SA6398 |
| Ime izdelka | Filter drier, shell |
| Ime programa delov | DCRE |
| Indikator smeri pretoka | Label printed 1-way arrow |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Koda velikosti jedra | 48 cu.in. |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Lubricants compatibility | Oilfree applications |
| Maks. delovni tlak [bar] | 50.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 725 psig |
| Material | Steel |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy. |
| Material priključkov | Baker |
| Možnost servisiranja | DCR spare parts |
| Neto prostornina [l] | 0.880 L |
| Neto prostornina [tekočinske unče ZDA] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Nosilec | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Oil free refrigerants | R1234ze(E)R516A |
| Opis izdelka | Refrigerant Filter Drier |
| Oznaka vrste | DCRE 0489s |
| Pokrov | Plug |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Prostornina ohišja [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Prostornina ohišja [l] | 0.88 L |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Filtrirni sušilniki |
| Skupina tekočine | 2 |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Število jeder | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 70 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperaturni razpon [°F] [Maks] | 160 °F |
| Temperaturni razpon [°F] [Min] | -40 °F |
| Velikost spajkanega priključka [mm] | 28.00 mm |
| Vrsta izdelka | DCRE |
| Vrsta priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
| Znamka | ELIMINATOR |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 6.435 Kilogram |
| Neto masa | 6.253 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 11.811 Liter |
| EAN/UPC | 5702428654319 |