Danfoss logo
DCRE Filter 0485s Assy.

DCRE

023U7608

Material priključkov: Baker, Velikost spajkanega priključka [mm]: 16

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 cov2 felt gaskets8 Bolts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiDCR accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR290R32
Ime datoteke UL odobritveSA6398
Ime izdelkaFilter drier, shell
Ime programa delovDCRE
Indikator smeri pretokaLabel printed 1-way arrow
KategorijaArt. 4, par. 3
Koda velikosti jedra48 cu.in.
Količina v pakiranju1 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]50.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]725 psig
MaterialSteel
Material DescriptionDCRE Filter 0485s Assy.
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaDCR spare parts
Neto prostornina [l]0.880 L
Neto prostornina [tekočinske unče ZDA]29.75 Fluid Ounce US
NosilecNo
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R516A
Opis izdelkaRefrigerant Filter Drier
Oznaka vrsteDCRE 0485s
PokrovPlug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prostornina ohišja [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Prostornina ohišja [l]0.88 L
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFiltrirni sušilniki
Skupina tekočine2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število jeder1
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]160 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost spajkanega priključka [in]5/8 in
Velikost spajkanega priključka [mm]16.00 mm
Vrsta izdelkaDCRE
Vrsta priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaELIMINATOR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.3 Kilogram
Neto masa5.92 Kilogram
Volume12.585 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428654302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm