Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

DCRE

023U7606

Material priključkov: Baker, Velikost spajkanega priključka [mm]: 22

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 cov2 felt gaskets8 Bolts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiDCR accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Hladilna tekočinaR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Ime izdelkaFilter drier, shell
Ime programa delovDCRE
Indikator smeri pretokaLabel printed 1-way arrow
Kapaciteta [TR]R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7
Kapaciteta[Kw]R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9
KategorijaArt. 4, par. 3
Koda velikosti jedra48 cu.in.
Količina v pakiranju1 kos
Lubricants compatibilityOilfree applications
Maks. delovni tlak [bar]50.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]725 psig
MaterialSteel
Material DescriptionDCRE Filter 0487s Assy.
Material priključkovBaker
Možnost servisiranjaDCR spare parts
Neto prostornina [l]0.880 L
Neto prostornina [tekočinske unče ZDA]29.75 Fluid Ounce US
NosilecNo
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oil free refrigerantsR1234ze(E)R516A
Opis izdelkaRefrigerant Filter Drier
Oznaka vrsteDCRE 0487s
PokrovPlug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Prostornina ohišja [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Prostornina ohišja [l]0.88 L
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovFiltrirni sušilniki
Skupina tekočine2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Število jeder1
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1psitliq= 86°Ftvap=5°F
Tekočinska kapaciteta kondenzatorja (ARI 710-2009)[SI]Delta p=0.07bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks]160 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min]-40 °F
Velikost spajkanega priključka [in]7/8 in
Velikost spajkanega priključka [mm]22.00 mm
Vrsta izdelkaDCRE
Vrsta priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo
ZnamkaELIMINATOR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.13 Kilogram
Neto masa5.46 Kilogram
Volume11.811 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428652773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm