020C5307
020C5307
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 2 flanges ( 1 blind ) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flange |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| LRA HST staro [A] | 35 mm |
| Material Description | OFC staging port flanges kit |
| Načrt prirobnice | Utor |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Oval |
| Oznaka vrste | Flange |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Check valve accessories |
| Specifikacije materiala | Brass |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Uporablja se za izdelek | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Uporablja se za opombe o izdelku | 2 side ports |
| Velikost priključka [in] | 1 3/8 |
| Vrsta izdelka | Dodatki |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.768 Kilogram |
| Neto masa | 0.761 Kilogram |
| Volume | 0.841 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162977705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |