Danfoss logo
020-5429

020-5429

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaFlange
Ime izdelka v dokumentu SCIPOFC
Količina v pakiranju4 kos
LRA HST staro [A]105 mm
Material DescriptionFlange kit 4 1/8 in for OFC 80
Načrt prirobniceUtor
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Oznaka vrsteFlange
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovCheck valve accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacije materialaSteel
Št. dokumenta SCIPa7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Standard priključkaASME B 16.22
Uporablja se za izdelekOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Velikost priključka [in]4 1/8 in
Vrsta izdelkaDodatki
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.418 Kilogram
Neto masa1.418 Kilogram
Volume3.416 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162378915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm