020-5428
020-5428
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | 1 flange |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ime izdelka | Flange |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OFC |
| Količina v pakiranju | 4 kos |
| LRA HST staro [A] | 80 mm |
| Material Description | Flange kit 3 1/8 in for OFC 80 |
| Načrt prirobnice | Utor |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oblika prirobnice | Square |
| Oznaka vrste | Flange |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Check valve accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacije materiala | Steel |
| Št. dokumenta SCIP | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| Standard priključka | ASME B 16.22 |
| Uporablja se za izdelek | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
| Velikost priključka [in] | 3 1/8 in |
| Vrsta izdelka | Dodatki |
| Vrsta priključka | Spajkanje |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.647 Kilogram |
| Neto masa | 2.529 Kilogram |
| Volume | 3.416 Cubic decimeter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |