Škatla, RTW, dvosmerno, Kotni
013G7120
KOMBINIRANI PAKET RTW 15 MM
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
013G7120
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Barva | Bela RAL 9016 |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dizajn term. glave | RTW |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RTW Combi pack 1 |
| Konstrukcija | Kotni |
| Material Description | RTW combi pack 15mm |
| Medij term. glave | Tekočinski |
| Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] | 28 °C |
| Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] | 8 °C |
| Opis | KOMBINIRANI PAKET RTW 15 MM |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | 03 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skupina izdelkov | TRV set |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088 |
| Velikost ventila | 15 mm |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Vrsta izdelka | RTW+ Bidir |
| Vrsta priključka | Brez priključka/nipla |
| Vrsta priključka na ventil | RA |
| Vrsta RLV | brez RLV |
| Vrsta tipala | Vgrajeno tipalo |
| Vrsta ventila | dvosmerno |
| Vsebina kompleta | 2-elements |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.381 Kilogram |
| Neto masa | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.564 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |