Danfoss logo
Komplet TRV, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ravni-product-details

Komplet TRV, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ravni

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTRW-K
Ime izdelka v dokumentu SCIPRLV-KS & RTRW-K Set
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Medij term. glaveTekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]8 °C
OpisRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
Velikost ventila½"
Vrsta embalažeBlister
Vrsta izdelkaRTRW-K + RLV-KS
Vrsta priključkaBrez priključka/nipla
Vrsta priključka na ventilM30x1.5
Vrsta RLVRLV-KS
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilabrez ventila
Vsebina kompleta2-elements
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.648 Kilogram
Neto masa0.648 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm