Ventili z dvižno cevko, RTR-KE s kolenom, brez RLV, Ravni
013G7042
RTR-KE 15 S, w/elbow
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
013G7042
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Enocevni sistem |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | RTR-KE Radiator valve w. elbow |
| Konstrukcija | Ravni |
| Material Description | RTR-KE 15 S, w/elbow |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 0.60 bar |
| Opis | RTR-KE 15 S, w/elbow |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Preskusni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 03 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ventili z dvižno cevko |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e |
| Temperatura dovoda [°C] [Maks] | 120 °C |
| Velikost priključka iz ventila | R 1/2 |
| Velikost priključka v ventil | G 1/2 |
| Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] | 2.50 m³/h |
| Vrsta izdelka | RTR-KE/KEW |
| Vrsta RLV | brez RLV |
| Vrsta ventila | RTR-KE s kolenom |
| Vsebina kompleta | Ventil |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.375 Kilogram |
| Neto masa | 0.374 Kilogram |
| Volume | 0.327 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |