Danfoss logo
RTR-K Manifold

Ventili z dvižno cevko, RTR-K, Talni priključki

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Aplikacija2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPRTR-E & -KE Couplings
KonstrukcijaTalni priključki
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.60 bar
OpisRTR-K coupling, floor connection
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Preskusni tlak [bar]16 bar
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovVentili z dvižno cevko
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
Temperatura dovoda [°C] [Maks]120 °C
Velikost priključka iz ventilaR 1/2
Velikost priključka v ventilG 3/4 A
Vrsta izdelkaRTR-K/KW
Vrsta RLVRTR-K
Vrsta ventilaCoupling
Vsebina kompletaVentil
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.414 Kilogram
Neto masa0.406 Kilogram
Volume0.344 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm