Ventili z dvižno cevko, RTR-KE, Talni priključki
013G7040
RTR-KE coupling, floor connection
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
013G7040
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Enocevni sistem |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Konstrukcija | Talni priključki |
| Material Description | RTR-KE Coupling, floor connection |
| Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 0.60 bar |
| Opis | RTR-KE coupling, floor connection |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Preskusni tlak [bar] | 16 bar |
| Product line | 03 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Ventili z dvižno cevko |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura dovoda [°C] [Maks] | 120 °C |
| Velikost priključka iz ventila | R 1/2 |
| Velikost priključka v ventil | G 3/4 A |
| Vrsta izdelka | RTR-KE/KEW |
| Vrsta RLV | RTR-KE |
| Vrsta ventila | Coupling |
| Vsebina kompleta | Ventil |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.427 Kilogram |
| Neto masa | 0.41 Kilogram |
| Volume | 0.336 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |