Danfoss logo
RTR 15/6T

Ventili s potopno cevko, RTR 15/6T, Stenski priključki

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaEnocevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelka v dokumentu SCIPRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
KonstrukcijaStenski priključki
Material DescriptionRTR 15/6T
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks]0.60 bar
OpisRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Preskusni tlak [bar]16 bar
Karakteristika
Vrednost
Product line03
Skupina izdelkovVentili s potopno cevko
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPb15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Temperatura dovoda [°C] [Maks]120 °C
Velikost priključka iz ventilaR 1/2
Velikost priključka v ventilRp 1/2
Vrednosti kvs [m³/h]2.00 m³/h
Vrsta izdelkaRTR 15/6T
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.537 Kilogram
Neto masa0.516 Kilogram
Volume0.993 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm