Danfoss logo
013G2185 Artificial RTR-G + RTR 7090 DIN 20 angle

Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Kotni

013G2185

RA-G 20 IN RA2944

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTR 2000
Ime izdelka v dokumentu SCIPRTR-G Set 1
KonstrukcijaKotni
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
OpisRA-G 20 IN RA2944
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
Velikost ventilaDN 20
Vrsta embalažeUmetni
Vrsta izdelkaUmetni GAS + RTR-G
Vrsta priključkaStandardni
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRTR-N
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.6 Kilogram
Neto masa0.6 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm