Danfoss logo
013G2184 Artificial RTR-G + RTR 7090 straight

Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ravni

013G2184

KOMPLET RA-G 15 S (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTR 2000
Ime izdelka v dokumentu SCIPRTR-G Set 1
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
OpisKOMPLET RA-G 15 S (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
Velikost ventilaDN 15
Vrsta embalažeUmetni
Vrsta izdelkaUmetni GAS + RTR-G
Vrsta priključkaStandardni
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRTR-N
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.5 Kilogram
Neto masa0.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm