Danfoss logo
RA-N 20 sensor set Angle

Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Kotni

013G2175

KOMPLET RA-N 20 A (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTR 2000
Ime izdelka v dokumentu SCIPRTR-N Set 2
KonstrukcijaKotni
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
OpisKOMPLET RA-N 20 A (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPcd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Velikost ventilaDN 20
Vrsta embalažeUmetni
Vrsta izdelkaUmetni GAS + RTR-N
Vrsta priključkaStandardni
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRTR-N
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.54 Kilogram
Neto masa0.54 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm