Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, DN 15, Ravni s kolenom

013G2170

KOMPLET RA-KE 15 S (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTR 2000
KonstrukcijaRavni s kolenom
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
OpisKOMPLET RA-KE 15 S (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product line03
Skupina izdelkovKomplet TRV
Velikost ventilaDN 15
Vrsta embalažeUmetni
Vrsta izdelkaUmetni GAS + RTR-K/KE
Vrsta priključkaStandardni
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRTR-KE
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.536 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa0.536 Kilogram