Danfoss logo
Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ravni-product-details

Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ravni

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Gas
Dizajn term. glaveRTR 2000
Ime izdelka v dokumentu SCIPRTR-N Set 1
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]23 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]14 °C
OpisRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
Velikost ventilaDN 15
Vrsta embalažeUmetni
Vrsta izdelkaUmetni GAS + RTR-N
Vrsta priključkaStandardni
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRTR-N
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.4 Kilogram
Neto masa0.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm