Danfoss logo
013G2156 RTR-N 20 Valve and sensor straight

Komplet TRV, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Ravni

013G2156

KOMPLET RTR-N 20 S (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTR 2000
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRA-N 20 S set (valve and sensor)
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
OpisKOMPLET RTR-N 20 S (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKomplet TRV
Velikost ventilaDN 20
Vrsta embalažeBlister
Vrsta izdelkaGas + RTR-N
Vrsta priključkaStandardni
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRTR-N
Vsebina kompleta2-elements
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.574 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa0.574 Kilogram