Danfoss logo
013G2144 RTR-G 15 Valve and sensor straight

Komplet TRV, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Ravni

013G2144

KOMPLET RTR-G 15 S (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTR 2000
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRA-G 15 S set (valve and sensor)
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
OpisKOMPLET RTR-G 15 S (VENTIL IN TERMOSTATSKA GLAVA)
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKomplet TRV
Velikost ventilaDN 15
Vrsta embalažeBlister
Vrsta izdelkaGas + RTR-G
Vrsta priključkaStandardni
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilaRTR-G
Vsebina kompleta2-elements
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.618 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa0.618 Kilogram