Danfoss logo
013G2135 Artificial RAW-K + RLV-KS 1/2" straight

Komplet TRV, Umetni, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ravni

013G2135

KOMPLET RLV-KS/RAW-K

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTRW-K
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 1
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTRW-K
Medij term. glaveTekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]8 °C
OpisKOMPLET RLV-KS/RAW-K
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPde304253-03cb-445a-a103-99be9d7b3553
Velikost ventila½"
Vrsta embalažeUmetni
Vrsta izdelkaUmetni RAW-K + RLV-KS
Vrsta priključkaBrez priključka/nipla
Vrsta priključka na ventilM30x1.5
Vrsta RLVRLV-KS
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilabrez ventila
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.564 Kilogram
Neto masa0.564 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm