Danfoss logo
013G2133 Artificial Gas Sensor + RLV-KS 1/2" angle

Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kotni

013G2133

KOMPLET RLV-KS/RA2000

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dizajn term. glaveRTR 2000
Ime izdelka v dokumentu SCIPRLV-KS Set w. RTR Sensor
KonstrukcijaKotni
Material DescriptionRLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
OpisKOMPLET RLV-KS/RA2000
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovKomplet TRV
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIPa3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7
Velikost ventila½"
Vrsta embalažeUmetni
Vrsta izdelkaUmetni GAS + RLV-KS
Vrsta priključkaBrez priključka/nipla
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVRLV-KS
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilabrez ventila
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.532 Kilogram
Neto masa0.532 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm