Danfoss logo
013G2117 RTR-G + RA2992 straight

Komplet TRV, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 20, Ravni

013G2117

RA-G DN20 RAVNI IN RA2992 V PRETISNEM OMOTU

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Gas
Dizajn term. glaveRTR 2000
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]26 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]5 °C
OpisRA-G DN20 RAVNI IN RA2992 V PRETISNEM OMOTU
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKomplet TRV
Velikost ventilaDN 20
Vrsta embalažeBlister
Vrsta izdelkaGas + RTR-G
Vrsta priključkaStandardni
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVbrez RLV
Vrsta tipalaKapilarno tipalo
Vrsta ventilaRTR-G
Vsebina kompleta2-elements
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.65 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa0.65 Kilogram