Danfoss logo
Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kotni-product-details

Komplet TRV, Umetni, RTR 2000, RLV-KS, ½", Kotni

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Gas
Dizajn term. glaveRTR 2000
KonstrukcijaKotni
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Medij term. glavePlin
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks]23 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min]14 °C
OpisRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product line03
Karakteristika
Vrednost
Skupina izdelkovKomplet TRV
Velikost ventila½"
Vrsta embalažeUmetni
Vrsta izdelkaGAS + RLV-KS
Vrsta priključkaBrez priključka/nipla
Vrsta priključka na ventilRA
Vrsta RLVRLV-KS
Vrsta tipalaVgrajeno tipalo
Vrsta ventilabrez ventila
Vsebina kompleta2-elements
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa0.463 Kilogram