Danfoss logo
009L6156

009L6156

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Deli priloženi1 flange
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija distančne letveM16 x 90 mm
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaFlange set
Ime izdelka v dokumentu SCIPOFB
Količina v pakiranju1 kos
LRA HST staro [A]107 mm
Material DescriptionFlange set 4 in for OFB DIN BW
Načrt prirobniceUtor
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oblika prirobniceSquare
Oznaka CEYes
Oznaka vrsteFlange
Karakteristika
Vrednost
Podvržen (uredbi) OEEONo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovCheck valve accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjecURus recognized
Specifikacije materialaSteel
Št. dokumenta SCIPaa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Standard priključkaDIN BW
Uporablja se za izdelekOFB 80
Velikost priključka [in]4 in
Vrsta izdelkaDodatki
Vrsta priključkaSpajkanje
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.428 Kilogram
Neto masa4.613 Kilogram
Volume5.161 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255154792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm