Danfoss logo
MQT 10Nm

009L2187

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Angle of rotation1/4 turn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [m]0.800 m
Dolžina kabla [palcev]31.50 in
Failsafe functionYes
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Frequency [Hz] [max]60 Hz
Frequency [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Ime izdelkaActuator
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Količina v pakiranju6 kos
Maksimalni delovni tok [A]0.75 A
Material DescriptionMQT 010 F Electric Actuator 24V
Max power consumption18 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]26 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]20 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Oznaka vrsteElectric Actuator
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W]10.6 W
Povratna informacija o pozicijiPHYSICAL INDICATION
Površina prevodnika [mm2]7 x 0.3 mm2
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]45 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]113 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]95 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]5 % RH
Rel. vlažnost, pogojiNon-condensation
Skupina izdelkovBM/GBC valve spare parts
SoglasjeCE
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]22.00 V
Uporablja se za izdelekGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Vrsta izdelkaMQT 010 F
Wiring Diagram009A0022
Zaščitaohišja IPIP67

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.682 Kilogram
Neto masa0.557 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.432 Liter
EAN/UPC5715255124061