CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
CHRCV DN25 PN16 2-way control valve
003Z9301
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Hod [mm] | 3.00 mm |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN25 PN16 |
| Material ohišja ventila | CW 617N |
| Omejitev pretoka | Da |
| Opis | CHRCV DN25 PN16 2-way control valve |
| Priključek pogona | Danfossov standard |
| Product line | 28 |
| Različica | CHRCV |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Drugi ventili |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 95 °C |
| Tlačna stopnja | PN 16 |
| Velikost ventila | DN 25 |
| Vrednosti kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Vrsta izdelka | CHRCV |
| Vrste priključkov | Notranji navoj ISO 228/1G 1 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporna funkcija | Ne |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.465 Kilogram |
| Neto masa | 0.445 Kilogram |
| Volume | 0.336 Cubic decimeter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |