Danfoss logo
 003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme7.3
Hod [mm]3.00 mm
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Material ohišja ventilaCW 617N
Omejitev pretokaDa
OpisCHRCV DN20 PN16 2-way control valve
Priključek pogonaDanfossov standard
Product line28
RazličicaCHRCV
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Karakteristika
Vrednost
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi ventili
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Temperatura medija [°C] [Maks]95 °C
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost ventilaDN 20
Vrednosti kvs [m³/h]3.00 m³/h
Vrsta izdelkaCHRCV
Vrste priključkovNotranji navoj ISO 228/1G ¾
Vsebuje baterijeNo
Zaporna funkcijaNe

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.32 Kilogram
Neto masa0.3 Kilogram
Volume0.336 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm