QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube
003L3536
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dolžina kapilare [m] | 2.2 m |
| Dolžina temperaturnega tipala [mm] | 69 mm |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Material Description | QTL 45-60/2M |
| Material kapilarne cevke | Copper |
| Material temperaturnega tipala | Baker mat. št. 2.0090 |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 60 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 45 °C |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | QTL Thermostat 45-60 2m capillary tube |
| Oznaka izdelka | No |
| Premer temperaturnega tipala [mm] | 9.5 mm |
| Product line | 08 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Pogoni – temperatura |
| Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] | 90 °C |
| Vrsta izdelka | QTL |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.252 Kilogram |
| Neto masa | 0.252 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.365 Liter |
| EAN/UPC | 5715162943854 |