Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR. GEH.

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaPogon pretoka
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
OpisAVTQ-MEMBR. GEH.
Product line08
Skupina izdelkovPogoni – temperatura
Karakteristika
Vrednost
Temperatura okolice [°C] [Maks]70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks]50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min]-20 °C
Vrsta izdelkaAVTQ
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.59 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Neto masa0.59 Kilogram