Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 320 cm²

003G5714

Funkcija: Regulator diferenčnega tlaka in pretoka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar]0.20 bar
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaRegulator diferenčnega tlaka in pretoka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,2-1/0,2 320cm2 oranžna
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Montaža (dovod / povratek)return
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.20 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks]1.00 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min]0.20 bar
Omejitev pretokaNe
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Maks]250 mm
Premer [mm] [Min]150 mm
Product line08
Različica vgradnjePovratek
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaRegulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]320 cm²
Vrsta izdelkaAFPQ 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa46.6 Gram
Neto masa38.1 Gram
Volume191.52 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162375020
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm