Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5700

Funkcija: Prelivni regulator diferenčnega tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme6(c)
EU RoHS izjeme7.3
FunkcijaPrelivni regulator diferenčnega tlaka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]1.50 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]0.40 bar
Nominalni tlak [bar]40 bar
Omejitev pretokaNe
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Maks]250 mm
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaPrelivni regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Spring colourred
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 40
Velikost pogona [cm2]320 cm²
Vrsta izdelkaAFPA 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa33.3 Kilogram
Neto masa24.8 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume191.52 Liter
EAN/UPC5710104523606