AFPA 2, PN 40, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²
003G5697
Funkcija: Prelivni regulator diferenčnega tlaka
003G5697
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Alternativen medij | Mešanica glikola in vode do 30 % |
| Aplikacija | Daljinsko ogrevanje in hlajenje |
| Delovni tlak [bar] [Maks] | 40 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dopusten medij | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.3 |
| Funkcija | Prelivni regulator diferenčnega tlaka |
| Material | Jeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano |
| Material Description | AFPA2 PN40 0,5-3 80cm2 yellow |
| Material membrane pogona | EPDM (ojačana z vlakni) |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks] | 3.00 bar |
| Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Nominalni tlak [bar] | 40 bar |
| Omejitev pretoka | Ne |
| pH medija [Maks] | 10 |
| pH medija [Min] | 7 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Premer [mm] [Maks] | 125 mm |
| Premer [mm] [Min] | 15 mm |
| Product line | 08 |
| Različica vgradnje | Bypass |
| Regulacija pretoka | Ne |
| Regulator tlaka | Prelivni regulator diferenčnega tlaka |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Pogoni – tlak, pretok |
| Spring colour | yellow |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 150 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Tip nastavitve | Adjustable |
| Tlačna stopnja | PN 40 |
| Velikost pogona [cm2] | 80 cm² |
| Vrsta izdelka | AFPA 2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 13.2 Kilogram |
| Neto masa | 12.4 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 51.253 Liter |
| EAN/UPC | 5710104523576 |