Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 1.5 bar - 6 bar, 80 cm²

003G5689

Funkcija: Prelivni regulator diferenčnega tlaka

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Alternativen medijMešanica glikola in vode do 30 %
AplikacijaDaljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dopusten medijDistrict heating/cooling circulation water
FunkcijaPrelivni regulator diferenčnega tlaka
MaterialJeklo, mat. št. 1.0345, pocinkano
Material DescriptionAFPA 2 PN16 1,5-6 80cm2 red
Material membrane pogonaEPDM (ojačana z vlakni)
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Maks]6.00 bar
Nastavitev diferenčnega tlaka [bar] [Min]1.50 bar
Nominalni tlak [bar]16 bar
Omejitev pretokaNe
OpisDifferential pressure relief actuator
pH medija [Maks]10
pH medija [Min]7
Premer [mm] [Maks]125 mm
Karakteristika
Vrednost
Premer [mm] [Min]15 mm
Product line08
Različica vgradnjeBypass
Regulacija pretokaNe
Regulator tlakaPrelivni regulator diferenčnega tlaka
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPogoni – tlak, pretok
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colourred
Temperatura medija [°C] [Maks]150 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Tip nastavitveAdjustable
Tlačna stopnjaPN 16
Velikost pogona [cm2]80 cm²
Vrsta izdelkaAFPA 2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa12.371 Kilogram
Neto masa10 Kilogram
Volume52.746 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162292587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm