Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Elektromagnetni ventili, Industrijski

180L0243

Pretok [gpm] [Maks]: 4, Pretok [l/min] [maks.]: 15, Delovni tlak [barg] [maks.]: 100, Delovni tlak [psig] [maks.]: 1450, Standard priključka: NPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaIndustrijski
Čas odpiranja [ms] [maks.]200 ms
Čas odpiranja [ms] [min.]100 ms
Čas zapiranja [ms] [maks.]200 ms
Čas zapiranja [ms] [min.]100 ms
DelovanjeServo operated
Delovni tlak [barg] [maks.]100 barg
Delovni tlak [barg] [min.]0 barg
Delovni tlak [psig] [maks.]1450 psig
Delovni tlak [psig] [min.]5 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNC
Ime programa delovVDHT
MaterialAISI 304
Material DescriptionVDHT 1/4 E NC NPT
Možnost servisiranjaYes
OpisVDHT 1/4 E NC NPT
Opis izdelkaElektromagnetni ventili
Oznaka vrsteVDHT 1/4 E NC
Podvržen (uredbi) OEEONo
Premer bata Ø [mm]12 mm
Pretok [gpm] [Maks]4.000 gal/min
Karakteristika
Vrednost
Pretok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]15.00 l/min
Pretok [l/min] [min.]0.00 l/min
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovValve
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaNPT
Število načinov2/2
Temperatura medija [°C] [Maks]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Tesnilni materialFKM
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/4 in
Velikost pogona[mm]13.5 mm
Vrsta izdelkaVDHT 2/2
Vrsta materialaNeutral media
Vrsta priključkaNavoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.622 Kilogram
Neto masa0.565 Kilogram
Volume0.614 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162673393
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens