Danfoss logo
VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Elektromagnetni ventili, Industrijski

180L0177

Pretok [gpm] [Maks]: 16, Pretok [l/min] [maks.]: 60, Delovni tlak [barg] [maks.]: 160, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard priključka: NPT, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1/2, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1/2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaIndustrijski
Delovni tlak [barg] [maks.]160 barg
Delovni tlak [psig] [maks.]2400 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Funkcija1 NO+1 NC
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC-NO NPT
OpisVDHT B2 1/2 NC-NO NPT
Opis izdelkaElektromagnetni ventili
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteVDHT B2 1/2-1/2 NC-NO
Podvržen (uredbi) OEEONo
Premer bata Ø [mm]18 mm
Pretok [gpm] [Maks]16.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]60.00 l/min
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovValve
SmerManifold
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUL
Standard priključkaNPT
Temperatura medija [°C] [Maks]90 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]194 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]1/2
Velikost odvodnega priključka [palcev]1/2
Vrsta izdelkaVDHT 2/2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa3.678 Kilogram
Neto masa3.2 Kilogram
Volume5.938 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162675571
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens