Elektromagnetni ventili, Industrijski
180L1024
Pretok [gpm] [Maks]: 32, Pretok [l/min] [maks.]: 120, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: BSP, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 3/4
180L1024
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Industrijski |
| Delovni tlak [barg] [maks.] | 140 barg |
| Delovni tlak [psig] [maks.] | 2030 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | 1 NO+1 NC |
| Material Description | VDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N |
| Opis | VDHT BL2 3/4 NC-NO BSP N |
| Opis izdelka | Elektromagnetni ventili |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | VDHT BL2 3/4-3/4 NC-NO |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Premer bata Ø [mm] | 35 mm |
| Pretok [gpm] [Maks] | 32.000 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 120.00 l/min |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 14 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Valve |
| Smer | Manifold |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | UL |
| Standard priključka | BSP |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 194 °F |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 3/4 |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 3/4 |
| Vrsta izdelka | VDHT 2/2 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.816 Kilogram |
| Neto masa | 4.4 Kilogram |
| Volume | 3.43 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675038 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |