Danfoss logo
VDHT 3_4 -1 EA Solenoid valve body

Elektromagnetni ventili, Industrijski

180L1023

Pretok [gpm] [Maks]: 40, Pretok [l/min] [maks.]: 150, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard priključka: BSP

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaIndustrijski
Čas odpiranja [ms] [maks.]900 ms
Čas odpiranja [ms] [min.]500 ms
Čas zapiranja [ms] [maks.]2000 ms
Čas zapiranja [ms] [min.]1200 ms
DelovanjePilot operated
Delovni tlak [barg] [maks.]140 barg
Delovni tlak [barg] [min.]4 barg
Delovni tlak [psig] [maks.]2000 psig
Delovni tlak [psig] [min.]51 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNC
Ime programa delovVDHT
MaterialAISI 304
Material DescriptionVDHT 1 EA NC VITON
Možnost servisiranjaYes
OpisVDHT 1 EA NC VITON
Opis izdelkaElektromagnetni ventili
Oznaka vrsteVDHT EA 1 NC
Podvržen (uredbi) OEEONo
Premer bata Ø [mm]35 mm
Pretok [gpm] [Maks]40.000 gal/min
Karakteristika
Vrednost
Pretok [gpm] [Min]0.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]150.00 l/min
Pretok [l/min] [min.]0.00 l/min
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovValve
SmerAngleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaBSP
Število načinov2/2
Temperatura medija [°C] [Maks]90 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]194 °F
Temperatura medija [°F] [Min]36 °F
Tesnilni materialFKM
Velikost dovodnega priključka [palcev]1 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]1 in
Velikost pogona[mm]13.5 mm
Vrsta izdelkaVDHT 2/2
Vrsta materialaNeutral media
Vrsta priključkaNavoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.975 Kilogram
Neto masa1.7 Kilogram
Volume3.525 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162675533
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens