Danfoss logo
2_2 ways VDHT BL4 valve body

Elektromagnetni ventili, Industrijski

180L1016

Pretok [gpm] [Maks]: 40, Pretok [l/min] [maks.]: 150, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2030, Standard priključka: BSP, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 1, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaIndustrijski
Delovni tlak [barg] [maks.]140 barg
Delovni tlak [psig] [maks.]2030 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Funkcija1 NC
Material DescriptionVDHT BL4 1 NC BSP N
OpisVDHT BL4 1 NC BSP N
Opis izdelkaElektromagnetni ventili
Oznaka vrsteVDHT BL4 1-1 NC
Podvržen (uredbi) OEEONo
Premer bata Ø [mm]35 mm
Pretok [gpm] [Maks]40.000 gal/min
Pretok [l/min] [maks.]150.00 l/min
Karakteristika
Vrednost
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovValve
SmerManifold
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaBSP
Temperatura medija [°C] [Maks]90 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]194 °F
Velikost dovodnega priključka [palcev]1
Velikost odvodnega priključka [palcev]1
Vrsta izdelkaVDHT 2/2
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.825 Kilogram
Neto masa8.776 Kilogram
Volume22.382 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162674185
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens