Elektromagnetni ventili, VDHT 1/2 E HP, Industrijski
180L0126
Pretok [gpm] [Maks]: 16, Pretok [l/min] [maks.]: 60, Delovni tlak [barg] [maks.]: 210, Delovni tlak [psig] [maks.]: 3000, Standard priključka: BSP
180L0126
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Industrijski |
| Delovanje | Pilot operated |
| Delovni tlak [barg] [maks.] | 210 barg |
| Delovni tlak [barg] [min.] | 4 barg |
| Delovni tlak [psig] [maks.] | 3000 psig |
| Delovni tlak [psig] [min.] | 51 psig |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Funkcija | NC |
| Ime programa delov | VDHT |
| Material | AISI 304 |
| Material Description | VDHT 1/2 E HP NC BSP |
| Možnost servisiranja | Yes |
| Opis | VDHT 1/2 E HP NC BSP |
| Opis izdelka | Elektromagnetni ventili |
| Oznaka vrste | VDHT 1/2 E HP |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Premer bata Ø [mm] | 18 mm |
| Pretok [gpm] [Maks] | 16.000 gal/min |
| Pretok [gpm] [Min] | 0.000 gal/min |
| Pretok [l/min] [maks.] | 60.00 l/min |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Pretok [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Product line | 14 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Valve |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Standard priključka | BSP |
| Število načinov | 2/2 |
| Temperatura medija [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura medija [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura medija [°F] [Maks] | 194 °F |
| Temperatura medija [°F] [Min] | 36 °F |
| Tesnilni material | FKM |
| Velikost dovodnega priključka [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odvodnega priključka [palcev] | 1/2 in |
| Velikost pogona[mm] | 13.5 mm |
| Vrsta izdelka | VDHT 2/2 |
| Vrsta materiala | Neutral media |
| Vrsta priključka | Navoj |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.123 Kilogram |
| Neto masa | 1.008 Kilogram |
| Volume | 1.729 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672730 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |