Danfoss logo
VDHT 2E_15E 3-2 way valve body

Elektromagnetni ventili, Industrijski

180L0174

Pretok [gpm] [Maks]: 4, Pretok [l/min] [maks.]: 15, Delovni tlak [barg] [maks.]: 140, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2000, Standard priključka: NPT

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaIndustrijski
Čas odpiranja [ms] [maks.]250 ms
Čas odpiranja [ms] [min.]250 ms
Čas zapiranja [ms] [maks.]250 ms
Čas zapiranja [ms] [min.]250 ms
DelovanjeDirect pilot operated
Delovni tlak [barg] [maks.]140 barg
Delovni tlak [barg] [min.]2 barg
Delovni tlak [psig] [maks.]2000 psig
Delovni tlak [psig] [min.]29 psig
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaNCNO
Ime programa delovVDHT
MaterialAISI 304
Material DescriptionVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Možnost servisiranjaYes
OpisVDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT
Opis izdelkaElektromagnetni ventili
Oznaka vrsteVDHT 15 E NC-NO
Podvržen (uredbi) OEEONo
Premer bata Ø [mm]18 mm
Pretok [gpm] [Maks]4.000 gal/min
Pretok [gpm] [Min]0.300 gal/min
Karakteristika
Vrednost
Pretok [l/min] [maks.]15.00 l/min
Pretok [l/min] [min.]1.00 l/min
Product line14
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovValve
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Standard priključkaNPT
Število načinov3/2
Temperatura medija [°C] [Maks]50 °C
Temperatura medija [°C] [Min]2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks]122 °F
Temperatura medija [°F] [Min]37 °F
Tesnilni materialFKM
Velikost dovodnega priključka [palcev]3/8 in
Velikost odtočnega priključka [in]0.250 in
Velikost odvodnega priključka [palcev]3/8 in
Velikost pogona[mm]13.5 mm
Vrsta izdelkaVDHT 3/2
Vrsta materialaNeutral media
Vrsta priključkaNavoj
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.569 Kilogram
Neto masa1.534 Kilogram
Volume1.689 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162672600
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens